1.0737 Avtomatsko jeklo
| Št. materiala | 1.0737 |
| US-standard (AISI) | 12L14 |
| Kratek naziv | 11sMnPb37 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Avtomatsko jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00–1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340–0,400 Pb: 0,200–0,350 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 265 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 390–800 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 6 |
| Možnost vpenjanja | zelo dobra |
| Možnost varjenja | pogojno primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Zaporni vijaki, masovno proizvedeni deli za avtomobilsko industrijo, izdelava aparatov, izdelava naprav, strojegradnja |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.